{montech/conveyors/old_conveyors/grosstransportband/gtb_asmtab.prj},{NB=GTB-K-128RU0.5,(1000S2003x400Vzink10000mitfix1)},{IDNR=},{PDFBELT=PDF data sheet},{PPATH=parts/gtb_asmtpl.prj},{INFOLINK=http://www.montech.com/},{TXT1=Mittenantrieb},{TXT2=Trommelantrieb},{TXT3=Rechts},{TXT4=Links},{TXT5=verstellbar, Typ A},{TXT6=verstellbar, Typ B},{TXT7=verstellbar, Typ C},{TXT8=Typ GTB},{TXT9=Typ GTB mit Streifenbürste},{TXT=Grosstransportbänder},{TXT10=mit Messerkante 15},{PDF1=http://www.montech.com/docs/Gurttyp/Montech_Gurttyp_10_FNB-5E_de.pdf},{FORM=GTB-K},{AN=RU},{TR=},{L=1000},{A=200},{LM=0},{SF=S},{FS=},{B=128},{GM=zink},{GK=fix},{BK=0.5},{AS=3x400V},{BT=},{MK=},{BELT=10},{STA=},{SA=0},{SB=0},{MON=mit},{OPM=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1